- Tuotteet
- E18018
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E18018
ADOAH040VAS0010E04
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
E18018
ADOAH040VAS0010E04
- Kulmamalli, sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Luotettava kytkentä kullattujen koskettimien ansiosta
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 300 AC/DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 362,874 |
---|---|
Mitat [mm] | 31 x 14,5 x 31 |
Materiaalit | PVC |
Valukotelomateriaali | PVC |
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 10 m, PVC, musta; 4 x 0,34 mm² / AWG 22 |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Valettu runko: PVC; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4571/316); Koskettimet: kullattu |
---|