Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi
E20077
FT-00-P-V-E1/1M
- Asennus vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Käyttö hohteesta heijastavana valokennona
- Käyttö pienillä toimintaetäisyyksillä
- Kestää useita agressiivisia kemikaaleja
- Pieni taivutussäde
Sovellutus
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OKF; OUF; OOF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 8 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 24 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 8 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 41 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään halkaisija [mm] | 1 |
Tuntopään pituus [mm] | 5 |
Kokonaispituus [mm] | 1000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20 |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | Adapteri: PPE |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PVC |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|