Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi
E20080
FT-00-A-A-E3/1M
Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi
E20080
FT-00-A-A-E3/1M
- Korkean lämpötilan sovellutukset
- Alumiinivaippa, käyttölämpötila 290 °C saakka
- Pitkä tuntoetäisyys
- Kestää useita agressiivisia kemikaaleja
- Pieni taivutussäde
Sovellutus
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Hyvä lämpötilakestoisuus; Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OCF; OKF; OOF; OUF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 320 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 200 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 40 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...290 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 63 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään halkaisija [mm] | 3 |
Kokonaispituus [mm] | 1000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 20; (kiinteässä asennuksessa) |
Kuitujärjestys | |
Materiaalit | Adapteri: ABS |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | alumiini |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|