Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi
E20639
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M
Kohteesta heijastava kuituoptinen anturi
E20639
FT-11-EPA-M4/F2X0,5/2M
- Asennus vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Käyttö hohteesta heijastavana valokennona
- Käyttö pienillä toimintaetäisyyksillä
- Katkaisu haluttuun mittaan
- Erittäin pieni taivutussäde
Sovellutus
Toimintaperiaate | Kohteesta heijastava valokenno |
---|---|
Sovellutus | Pieni taivutussäde |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptisella vahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 20 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 25 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 200 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 60 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 33 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M4 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 10 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 2 x 0,5 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|