Prismaheijastin peilistä heijastaville laservalokennoille
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
Prismaheijastin peilistä heijastaville laservalokennoille
E20722
REFLECTOR LASER TS-48X48
- Luotettava käyttö peilistä heijastavien laservalokennojen kanssa
- Helppo asennus kahden ruuvin avulla
- Sopii punaiselle ja infrapunavalolle
- Lasin, kalvojen, PET-pullojen ja läpinäkyvien pakkausten luotettava tunnistus
Sovellutus
Malli | suorakaiteen muotoinen, peiliheijasteisille laservalokennoille ja lasin- ja kalvontunnistukseen |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 13,9 |
---|---|
Mitat [mm] | 61 x 51 x 7 |
Heijastinpinta [mm] | 47 x 47 |
Materiaalit | muovi |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|