Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E20750
FE-11-EPA-M4/F1x1/2M
- Asennus vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Käyttö lähetin/vastaanotinparina
- Taivutettava tuntopää sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Katkaisu haluttuun mittaan
- Pitkä tuntoetäisyys
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 200 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 450 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 2780 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 800 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 49,5 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | taivutettava |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 15 |
Kuitujärjestys |
|
Sydämen halkaisija [mm] | 1 |
Materiaalit | Kierreholkki: messinki valkopronssipäällystetty |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|