Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E20827
FE-50-V-V-R5
Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E20827
FE-50-V-V-R5
- Korkean lämpötilan sovellutukset
- Ruostumaton teräsvaippa, käyttölämpötila 315 °C saakka
- Kulmamalli, sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Pitkä tuntoetäisyys
- Pieni taivutussäde
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; ODF; OMF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 1000 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 4 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 800 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -58...315 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 196 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
Tuntopään halkaisija [mm] | 5 |
Kokonaispituus [mm] | 900 |
Minimi taivutussäde [mm] | 19 |
Kuitujärjestys | |
Kuitumateriaali | lasi |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|