Liitoskappale säätösylintereille
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
Liitoskappale säätösylintereille
E21076
CLAMP LINKING RING D. 20MM
- Säätösylinterien luotettava kiinnitys
- Helppo, nopea ja edullinen kiinnitys
- Kestävä rakenne vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Pinta-, varras- tai alumiiniprofiiliasennus
Sovellutus
Asennus | kahden Ø 20 mm säätösylinterin yhdistämiseen |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 16,1 |
---|---|
Sisähalkaisija [mm] | 20 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|