Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E21104
FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E21104
FE-11-EPA-M4/F217X0,06/2M
- Asennus vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Käyttö lähetin/vastaanotinparina
- Pitkä tuntoetäisyys
- Katkaisu haluttuun mittaan
- High-flex-versio sovellutuksiin, joissa tarvitaan pientä taivutussädettä
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OB50; OBF; OCF; OO50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 50 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 56 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 540 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...60 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 35 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M4 |
Tuntopään pituus [mm] | 15 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 3 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 0,5 |
Kuidun halkaisija [mm] | 217 x 0,06 |
Ulkohalkaisija [mm] | 1 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | alumiini |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|