Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E21321
FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m
Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E21321
FE-11-EPV-O3/F1x0,5/2m
- Asennus vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Käyttö lähetin/vastaanotinparina
- Katkaisu haluttuun mittaan
- Pieni taivutussäde
- Helppo asennus ja turvallinen kiinnitys
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Käyttö teollisuusympäristössä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; OO50; OCF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 56 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 500 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 35,2 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | kulmamalli |
Tuntopään kierre | M3 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 1 |
Kuitujärjestys |
|
Sydämen halkaisija [mm] | 0,5 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|