Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
Kuituoptinen lähetin/vastaanotinpari
E21325
FE-11-EPA-M3/F0,5x1/2m
- Asennus vaikeapääsyisiin paikkoihin
- Käyttö lähetin/vastaanotinparina
- Katkaisu haluttuun mittaan
- Elinajanodote yli 1 miljoona taivutusjaksoa
Sovellutus
Toimintaperiaate | Lähetin/vastaanotinpari |
---|---|
Sovellutus | Taivutuksenkestävä malli robotiikkasovelluksiin; Käyttö teollisuusympäristössä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys kuituoptiikkavahvistimella tyyppi | OBF; OO50; OCF |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 56 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 120 |
---|
Tuntoetäisyys kuituoptiikka [mm] | 570 |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...70 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 32,05 |
---|---|
Tuntopään tyyppi | suora |
Tuntopään kierre | M3 |
Kokonaispituus [mm] | 2000 |
Minimi taivutussäde [mm] | 2 |
Kuitujärjestys | |
Sydämen halkaisija [mm] | 4 x 0,25 |
Kuitumateriaali | PMMA |
Tuntopään materiaali | ruostumaton teräs (1.4305 / 303) |
Kuitukaapelivaipan materiaali | PE |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|