- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- E2M252
Kytkettävä liitin
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
Kytkettävä liitin
E2M252
WIRABLE SOCKET M16 8P
- Konfektionierbare Buchse zum Anschluss der Multiviewbox E2M250
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Laaja käyttölämpötila-alue
- 8-napainen liitäntä
- Turvallinen kytkentä ruuviliittimillä
Sovellutus
Malli | MultiViewBox-modulin liittäminen E2M250 |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 60 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -45...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 36,9 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: sinkkipainevalu; tiiviste: PBT |
Mutterin materiaali | sinkkipainevalu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
liittimet: |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M16, suora; Lukitus: sinkkipainevalu |