- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Laiteliitäntäkaapelit ohjausjärjestelmille
- Laiteliitäntäkaapelit ohjausjärjestelmille
- E2M276
liitoskaapeli AMP-liittimellä, 4 analogiselle kameralle
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
liitoskaapeli AMP-liittimellä, 4 analogiselle kameralle
E2M276
ecomatDisplay/Cable/40p/O2M2/4X M16
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 18 DC |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67; (M16-liitin) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 1091,3 |
---|---|
Valukotelomateriaali | PA 6.6-GF30 / PBT-GF15 |
Mutterin materiaali | PBT-GF30 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - AMP-liitin
Pistokeliitäntä: 1 x AMP-Junior Timer; Valettu runko: PA 6.6-GF30 / PBT-GF15, musta; Lukitus: PBT-GF30 |
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 2,5 m, PUR; FLRY-B; 8 x 0,125 mm², PVC + 4 x 0,34 mm², PVC + 20 x 0,5 mm², PVC + 5 x 1,0 mm², PVC + (varusta suojajohdin rengasliittimellä (M5) ) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin Video 0 ... Video 3
Pistokeliitäntä: 4 x M16, suora; koodaus: A |