• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Adapterit, prosessiliitäntä
  4. Hitsattava adapteri
  5. E30122

Hitsattava adapteri prosessiantureille

E30122

WELDING ADAPT D50/G1

Hitsattava adapteri prosessiantureille

E30122

WELDING ADAPT D50/G1

  • Hitsattava adapteri prosessiantureille
  • Käyttö teollisuus- ja hygieniasovellutuksissa
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
  • Korkea painekestoisuus
  • acs
  • ehedg_t
  • fda
  • reg31
  • ec19352004
Sovellutus
Asennus pienille seinämäpaksuuksille
Painealue [bar] 50
Huomautus / painealue
anturin ja adapterin välinen liitos
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse.
Turvaohjeet Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa.
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 191,5
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4
Anturiliitäntä G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario
Prosessiliitäntä Hitsattava adapteri Ø 50 mm
Tiivistys Tiiviste
Tarvikkeet
Toimitettavat osat
O-renkaat: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA:n mukainen, E30054
Tarvikkeet (lisävaruste)
O-rengas: 1 x 24 x 2, FKM, FDA:n mukainen, E30123
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl