Sifoni
E30141
SIPHON TUBE G1/2
Sifoni
E30141
SIPHON TUBE G1/2
- Luotettava suojaus painepiikkejä vastaan
- Luotettava suojaus liian korkeita lämpötiloja vastaan
Sovellutus
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
---|---|
Aine | nesteet ja kaasut |
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 758,2 |
---|---|
Materiaalit | teräs (1.0345) |
Anturiliitäntä | G 1/2 |
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
kaaviot ja käyrät
Käyttöpaine
|
|
---|
Muut tiedot
aine: vesi, ympäristölämpötila: 25 °C
aineen lämpötila sifonin etupuolella °C | aineen lämpötila sifonin takapuolella °C |
85 | 35 |
150 | 50 |