prosessiadapteri, DIN 11864 mukainen putkiyhde
E33302
ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40
prosessiadapteri, DIN 11864 mukainen putkiyhde
E33302
ADAPT DIN11864-1A-BS/DN40
- Prosessiantureiden asennus astioihin ja putkiin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Sopii hyvin hygienisten tilojen sovellutuksiin
- Ruostumaton teräsadapteri elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeisiin
- Korkea painekestoisuus
Sovellutus
Malli | vuotoaukolla |
---|---|
Painealue [bar] | 25 |
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 202 |
---|---|
Aineeseen kosketuksessa olevat materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) ; pinnan ominaisuudet : Ra<0,4 / Rz 4 |
Anturiliitäntä | G 1 sisäkierre Aseptoflex Vario |
Prosessiliitäntä | putkisovite DN40 DIN 11864-1-A-BS |
Tiivistys | Tiiviste |
Hygienialaiteluokka DIN 11866 mukaan | H4 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
||
---|---|---|---|
Tarvikkeet (lisävaruste) |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|