• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Tarvikkeet
  3. Laitesuojaus
  4. Suojataskut lämpötila-antureille
  5. E35020

Suojatasku lämpötila-antureille

E35020

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

Suojatasku lämpötila-antureille

E35020

THERMOWELL D10/G1/2/L=200

  • Luotettava suojaus syövyttäviä aineita ja suuria virtauksia vastaan
  • Mahdollistaa lämpötila-anturin vaihtamisen prosessin ollessa käynnissä
  • Korkea painekestoisuus
  • Yksinkertainen prosessiliitäntä adapterin avulla
  • Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Malli lämpötila-antureille EL = 200 mm
Painealue [bar] 16
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] 182
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 161,5
Materiaalit haponkestävä teräs (1.4404 / 316L)
Anturiliitäntä G 1/2 Ø 10 mm
Prosessiliitäntä G 1/2
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl