Suojatasku lämpötila-antureille
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
Suojatasku lämpötila-antureille
E37010
THERMOWELL D6/G1/2/L=100
- Luotettava suojaus syövyttäviä aineita ja suuria virtauksia vastaan
- Mahdollistaa lämpötila-anturin vaihtamisen prosessin ollessa käynnissä
- Korkea painekestoisuus
- Yksinkertainen prosessiliitäntä adapterin avulla
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Poistuva tuote
Vaihtoehtoiset tuotteet: E37610 Tuotevertailu: E37010 / E37610 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sovellutus
Malli | lämpötila-antureille EL = 100 mm |
---|---|
Painealue [bar] | 16 |
Mittaus- / asettelualue
Anturin pituus L [mm] | 82 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 115,4 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4571/316) |
Anturiliitäntä | Ø 6 mm |
Prosessiliitäntä | G 1/2 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|