• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Välikaapelit
  4. Välikaapelit mobiilikameroille
  5. E3M151

Liitäntäkaapeli

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

Liitäntäkaapeli

E3M151

CONNECTION CABLE M12 5M

  • 3D-kameran luotettava liittäminen näyttöön
  • Hyvä sähkömagneettinen yhteenspivuus suojatun kaapelin ansiosta
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Laaja käyttölämpötila-alue
  • ce
  • ukca
Sovellutus
Erityispiirre Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Malli analogisella videolähdöllä varustetulle 3D Smart sensor mobile -mallille PAL
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 25 AC / < 60 DC
Suojausluokka III
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -40...80
Suojausluokka IP 67; IP 69K
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 274,3
Materiaalit kotelo: PUR; tiiviste: FKM; liitinnastat: CuSn6 niklattu ja tinattu
Mutterin materiaali ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde kiinteässä asennuksessa ≥ 60 mm
Huomautuksia
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 5 m, TPU, musta, Ø 6 mm, suojattu; 3 x 0,25 mm²
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: ruostumaton teräs (1.4305 / 303)