Liitäntäkaapeli
E3R101
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M
Liitäntäkaapeli
E3R101
HFM Y CABLE 2 X S/S/M S/D/M A 1,0M
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 50 AC / < 60 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Vaimennus [dB/m] | 1,6 |
Sisäinen vastus (Ri) [Ω] | 50; ( ± 3 %) |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -10...60 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -10...60 |
Suojausluokka | IP 54 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 88,307 |
---|---|
Minimi taivutussäde [mm] | 16,5; (single; 15 x 3,3 mm min. 10 x kaapelin halkaisija) |
Materiaalit | kotelo: : PBT-GF20 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - 2D/3D-kamera
Pistokeliitäntä: 1 x HFM-Dual, suora |
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 1 m, musta, Ø 3,3 mm |
Sähköinen liitäntä - Videonkäsittely-yksikkö
Pistokeliitäntä: 2 x HFM-Single, suora |