Clamp-yhde prosessiantureille
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
Clamp-yhde prosessiantureille
E40160
CLAMP ADAPTER R1/2
- Virtausantureiden asennus putkiin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Anturin upotussyvyyden helppo säätö
- Erittäin suuri ylikuormituspainekestoisuus
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Malli | virtausvahdeille Ø 10 mm |
---|---|
Sovellutus | teollisuuskäyttöön |
Asennus | Puristusliitin |
Aine | nesteet ja kaasut |
Painealue [bar] | 300 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 80 |
---|---|
Materiaalit | ruostumaton teräs |
Anturiliitäntä | Ø 10 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä R 1/2 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|