prosessiadapteri clamp ISO 2852
E40483
ADAPT ISO2852 DN50
prosessiadapteri clamp ISO 2852
E40483
ADAPT ISO2852 DN50
- Asennus yhdessä hygieenisen virtausvahdin kanssa(SMF-sarja)
- Asennus putkiin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Elintarvikelaatuiset ruostumattomat teräsadapterit
- Vuotoportilla varustettu versio
Sovellutus
Malli | tilavuusvirtausanturille SMF | ||
---|---|---|---|
Sovellutus | elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuus; hygieniset järjestelmät | ||
Painealue |
|
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2580,7 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Nimellishalkaisija | DN50 (2“) |
Anturiliitäntä | ifm-spesifinen laitelaippa |
Prosessiliitäntä | Clamp ISO 2852 |
Putkistandardiin sopiva prosessiliitäntä | (ISO 2037); (DIN EN 10357 sarja D) |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | Ra ≤ 0,4 µm |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 2 kpl |
---|