Clamp-yhde prosessiantureille
E43013
MOUNTING ADAPTER NPT1/D16
Clamp-yhde prosessiantureille
E43013
MOUNTING ADAPTER NPT1/D16
- Kapasitiivisten pinnankorkeusantureiden asennus astioihin
- Helppo, nopea ja varma asennus
- Käyttäjäystävällinen anturin upotussyvyyden säätö
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
Sovellutus
Malli | kapasitiivisille pintavahdeille LK, LI, LT, LL |
---|---|
Asennus | Puristusliitin |
Painealue [bar] | 0,5 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...80 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 327 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 39 / L = 53 |
Materiaalit | laippa: ruostumaton teräs; lukkomutteri: ruostumaton teräs; väliholkki: messinki; kiristysrengas: FKM |
Kiristysmomentti [Nm] | 6...9 |
Anturiliitäntä | Ø 16 mm |
Prosessiliitäntä | kierreliitäntä 1" NPT ulkokierre |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|