Hitsattava adapteri prosessiantureille
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
Hitsattava adapteri prosessiantureille
E43310
ADAPT G1/2-WELD FOR PIPE 3A
- Hitsattava adapteri prosessiantureille
- Käyttö teollisuus- ja hygieniasovellutuksissa
- Kestävä ruostumaton teräskotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Korkea painekestoisuus
- Sisäänrakennetut vuotoportit
Sovellutus
Malli | putkille, vuotoaukolla | |
---|---|---|
Painealue [bar] | 50 | |
Huomautus / painealue |
|
Hyväksynnät / testit
Painelaitedirektiivi | Mahdollinen PED-luokittelu riippuu sovellutuksesta ja käyttäjän / operaattorin on suoritettava se itse. |
---|---|
Turvaohjeet | Mitattavan aineen ja tuotteen materiaalien yhteensopivuus on tarkistettava kaikissa sovellutuksissa. |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 160 |
---|---|
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4435 / 316L) |
Anturiliitäntä | G 1/2 tiivistekartio |
Prosessiliitäntä | Hitsattava adapteri DN25 (29 x 1,5); Maße gemäß DIN 11866; Reihe A DIN |
Pinnan ominaisuudet Ra/Rz (mitattavan aineen kanssa kosketuksessa olevat osat) | 0,4 / 4 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|