joustokytkin
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
joustokytkin
E60193
Coupling 25-10-10-24-SV
- Pyörivien liikkeiden välyksetön voimansiirto
- Tehokas tärinänvaimennus
- Erinomainen kohdistusvirheiden kompensointi
- Herkkäliikkeinen kierrejousi
- Pienet palautusvoimat
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 18,6 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 22 / L = 24 |
Materiaalit | PA 6.6; haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | ruuvien kiristysmomentti: 120 Ncm |
Ulkohalkaisija D [mm] | 22 |
Sisähalkaisija 1 [mm] | 10 |
Sisähalkaisija 2 [mm] | 10 |
Keskitysaukon syvyys [mm] | 6,4 |
Puristusruuvi [mm] | M4 x 6 - ISO 4029 (2x) |
Pituus [mm] | 24 |
Maks. kierrosmäärä, mekaaninen [U/min] | 10000 |
Maks. aksiaalinen poikkeama [mm] | ± 0,2 |
Maks. akselipoikkeama, radiaalinen [mm] | ± 0,3 |
Maks. kulmapoikkeama [°] | ± 3,0 |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||
---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |