- Tuotteet
- E70100
Kytkettävä liitin
E70100
SDOGL070PLSFKPG
Kytkettävä liitin
E70100
SDOGL070PLSFKPG
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Vaihtoehtoiset tuotteet: E70142 Tuotevertailu: E70100 / E70142 Valitessasi korvaavaa tuotetta ota huomioon, että teknisissä tiedoissa voi olla eroavaisuuksia!
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 250 AC / < 300 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Mekaaniset tiedot
Mitat [mm] | 29 x 29 x 71 |
---|---|
Materiaalit | PBT |
Valukotelomateriaali | PBT |
Mutterin materiaali | PBT |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
liittimet: ...2,5 mm²; Kaapelisuojus: Ø 10...12 mm |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x Rd24, suora; koodaus: A; Valettu runko: PBT; Lukitus: PBT |
---|