Jousiliitin
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
Jousiliitin
E70232
Cage clamps / 6 pcs.
- Keskusasennettavien modulien käyttäjäystävällinen kytkentä
- Huoltovapaat liittimet
- Yksinkertainen ja nopea kytkentä jousiliittimien avulla
Sähköiset tiedot
Maks. kuormitusvirta [A] | 10; (2,5 mm²) |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...115 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 41,1 |
---|---|
Materiaalit | virralliset osat: kupariseos tinattu; PA |
Kiristysmomentti [Nm] | 0,5 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 6 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
0,2...2,5 mm²; Abisolierlänge: 9…10 mm |