- Tuotteet
- E70453
USB-liitäntäkaapeli
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
USB-liitäntäkaapeli
E70453
Edge-Gateway/USB cable 1,5 m
Artikkeli ei enää saatavana - siirry arkistoon
Sovellutus
Erityispiirre | Suojattu kaapeli |
---|---|
Sovellutus | USB-naarasliitin ohjauspaneli- ja kojelauta-asennukseen |
Käyttöolosuhteet
Suojausluokka | IP 67 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 88,2 |
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x USB |
Sähköinen liitäntä - Kaapeli
Kaapeli: 1,5 m, PVC, musta, Ø 5 mm, suojattu; kierretty; 5 x 0,25 mm² / AWG 24 |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x USB |