- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Laitesuojaus
- Suojahatut
- E73004
Suojahattu
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
Suojahattu
E73004
PROTECTIVE CAP M12 10PCS.
- Suojaus haaroitusrasioille ja moduleille kosteuden sisääntunkeutumista vastaan
- Suojausluokan varmistus käyttämättömien liittimien yhteydessä
Sovellutus
Malli | ClassicLine-, CompactLine- ja AirBox-modulien M12-liittimille |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...85 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 11 |
---|---|
Mitat [mm] | 12 x 13,5 x 13,5 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | PA musta |
Kiristysmomentti [Nm] | kiristysmomentit, kts. k.o. laitteen käyttöohje |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|