T-pikaliitin paineilmaliitäntöjä varten
E75227
AirBox push-in T-connect 10pcs
T-pikaliitin paineilmaliitäntöjä varten
E75227
AirBox push-in T-connect 10pcs
- Luotettava paineilmaliitäntä
- Helppo ja nopea asennus AirBox-modulissa
Sovellutus
Aine | paineilma ISO 8573-1: 2001 mukaan |
---|
Käyttöolosuhteet
Käyttöpaine [bar] | 10; (min. -0,95) |
---|---|
Ympäristölämpötila [°C] | -20...80 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 120,1 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: niklattu messinki / PA66; vapautusrengas: polyoksymetyleeni; uravälilevy: ruostumaton teräs; muotorengas: NBR |
Putkiyhteet | 8 mm |
Holkin halkaisija [mm] | 8 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|