RFID-tunniste
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
RFID-tunniste
E80360
ID-TAG/30X2.5/05 - 256 bit
- RFID-tunniste 125 kHz - Hitag S
- Työkappalealustojen luotettava koodaus
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Sovellutus
Käyttölämpötila (aktiivinen) [°C] | -25...85 |
---|---|
Huippulämpötila (passiivinen) [°C] | 140; (kestotesti: 1 x 100 h) |
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 0,125 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 192 |
Blokkien lukumäärä | 6 |
Kappaleen koko [Byte] | 4 |
Uniikki identifiointinumero (UID) [Byte] | 4 |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...85 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -40...90 |
Suojausluokka | IP 68 |
Hyväksynnät / testit
Iskunkestävyys |
|
||
---|---|---|---|
Tärinänkestävyys |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 4,9 |
---|---|
Mitat [mm] | Ø 30 / L = 2,5 |
Materiaalit | PA 6 musta |
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Muut tiedot
luku-/kirjoitusetäisyys (mm)
ID-tunnisteiden paikka | Luku | Kirjoitus | ||
ANT512 | etupuolella | 60 | 55 |
Kaikki ilmoitetut tiedot koskevat staattisia luku-/kirjoitusoperaatioita. | |
Ilman kommentteja ilmoitetut tiedot koskevat ID-tunnisteiden asennusta ei-metallisessa ympäristössä. |