RFID-tunniste
E80409
ID-TAG/86 x 54 /04
RFID-tunniste
E80409
ID-TAG/86 x 54 /04
Sähköiset tiedot
Toimintataajuus [MHz] | 860...960 |
---|---|
Muistin koko [bit] | 192 |
Muistityyppi | EEPROM |
Sirutyyppi | Impinj Monza 4QT |
Elektroninen tuotekoodi (EPC) | 96-128 Bits; (User: 32-64 Bits) |
RFID-standardi | EPC Class1 GEN2/ISO 18000-6C |
Maks. lukujaksojen määrä | rajoittamaton |
Maks. kirjoitusjaksojen määrä | 100000 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -35...50 |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 49,1 |
---|---|
Mitat [mm] | 54 x 85,6 x 0,76 |
Materiaalit | kotelo: PVC |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 10 kpl |
---|
Muut tiedot
lukuetäisyys (m)
DTE80x | 1,8 |
DTE90x | 1,1 |
ANT860 / ANT960 | 4,8 |
ANT820 / ANT920 | 1,5 |