Haaroitusrasia
EBC014
ZDO4H050MSS0005H11
Haaroitusrasia
EBC014
ZDO4H050MSS0005H11
- Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68 |
Hyväksynnät / testit
UL-hyväksyntä |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 506 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 22 x 54 x 82 | ||||||
Materiaalit | PA | ||||||
Valukotelomateriaali | PA | ||||||
Haaroitusrasian porttimäärä | 4 | ||||||
Liitintyyppi | M12 | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 8,2 mm; 8 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 1,0 mm² (55 x Ø 0,15 mm ) |
Sähköinen liitäntä - ura
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 4 x M12; koodaus: A; Valettu runko: PA; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |
---|