Y-haaroitin
EBC117
ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS
Y-haaroitin
EBC117
ZDO2H040MSS0000-00STGH050MSS
- Käyttö sovellutuksissa, joissa tarvitaan paljon tuloja ja lähtöjä ja tilaa on rajoitetusti
- Porttien näkyvä ja kestävä merkintä
- Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 60 AC/DC; (cULus: 30 AC / 42 DC) |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...90 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | |
Varastointikosteus [%] | 10...100 | |
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 37,2 |
---|---|
Materiaalit | kotelo: PA oranssi; tiiviste: FKM |
Mutterin materiaali | messinki, niklattu |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 2 x M12; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|