- Tuotteet
- EBC124
Haaroitusrasia
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Haaroitusrasia
EBC124
ZDO8H050MSS02,4H19
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | anturijakaja X2 |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68; (jousilattaliitin : IP20) |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 631,3 | ||||
---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 22 x 54 x 127 | ||||
Materiaalit | kotelo: PA | ||||
Haaroitusrasian porttimäärä | 8 | ||||
Liitintyyppi | M12 | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - ura
Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm; ota huomioon myös vastakappaleen maksimiarvo! |
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 2,4 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 9,7 mm; Kaapeliläpivientikumi: Ø 10...11 mm; 16 x 0,34 mm² (43 x Ø 0,1 mm ) + 3 x 0,75 mm² (95 x Ø 0,1 mm ) |
---|
Sähköinen liitäntä - Liitäntä
jousilattaliitin : 8 x |