Haaroitusrasia
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
Haaroitusrasia
EBT004
ZDO8H050VAS0015E19
- Kestää painepesuja ja agressiivisia pesuaineita
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Hyvä suojausluokka, vastaa elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuden tarpeita
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Kullatut koskettimet |
---|---|
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC; ("jänniteluokka 2" cULus mukaan) |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kuormitettavuus / moduli [A] | 4 |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 12 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -5...60 |
Suojausluokka | IP 67; IP 68 |
Hyväksynnät / testit
UL-hyväksyntä |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 2875 |
---|---|
Mitat [mm] | 22 x 54 x 127 |
Materiaalit | kotelo: PA |
Haaroitusrasian porttimäärä | 8 |
Liitintyyppi | M12 |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 15 m, PVC, musta, Ø 9,7 mm; 16 x 0,34 mm² + 3 x 1,0 mm² |
Sähköinen liitäntä - ura
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 8 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,8...1,5 Nm |
---|