- Tuotteet
- Tarvikkeet
- Asennustarvikkeet ja kiinnitysteknologia
- Asennus- ja kiinnityselementit näytöille
- EC0731
Asennuskehys grafiikkanäytöille
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Asennuskehys grafiikkanäytöille
EC0731
Display/Mounting Set/7"
Sovellutus
Malli | ecomatDisplay-yksikölle 7" |
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 814,4 |
---|---|
Asennustapa | paneliasennus |
Mitat [mm] | 135 x 120 x 43 |
Materiaalit | Asennuskehys: ruostumaton teräs (1.4301 / 304) |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|