Kallistuskytkin
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
Kallistuskytkin
EC2061
R360/INCLINATION SWITCH
- Tarkka nollapisteen tunnistus
- Hyvä toistotarkkuus
- Tarkka binäärilähtö
- Kompakti kotelomalli
Tuotteen ominaisuudet
Mittausakselien lukumäärä | 1; (Z) |
---|---|
Kallistuskulma-alue [°] | 1…-6 |
Kotelo | muovikotelo |
Sovellutus
Toimintaperiaate | staattinen |
---|---|
Toimintaperiaate | jalo metalli nesteen kanssa |
Sovellutus | Teollisuusautomaatio; liikkuvan kaluston sovellutukset |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...30 DC |
---|---|
Maks. virrankulutus [mA] | 700 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Tulot / lähdöt
Tulojen ja lähtöjen lukumäärä | Binäärilähtöjen lukumäärä: 1 |
---|
Lähdöt
Lähtösignaali | kytkinsignaali; (kts. käyrä) |
---|---|
Binäärilähtöjen lukumäärä | 1 |
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Mittaus- / asettelualue
Kytkentäpistettä SP koskeva huomautus |
|
|||
---|---|---|---|---|
Mittausakselien lukumäärä | 1; (Z) | |||
Kallistuskulma-alue [°] | 1…-6 |
Tarkkuus / poikkeamat
Tarkkuus [°] | 0,2 |
---|---|
Toistotarkkuus [°] | <0,2 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -30...80 |
---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -30...80 |
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Tärinänkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 571 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 226,9 |
---|---|
Kotelo | muovikotelo |
Asennustapa | Metallbuchse Ø 6,3 mm zur Befestigung des Neigungsschalters Loch Ø 4,5 mm zur Fixierung des Neigungsschalters |
Mitat [mm] | 75 x 22 x 18 |
Asennusasento | horisontaalinen |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 3,1 m, PVC |
---|
kaaviot ja käyrät
mittaus- ja asennussuunta
|
|
---|