Yhdistelmäantenni navigointiin ja radiolle
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Yhdistelmäantenni navigointiin ja radiolle
EC3158
LTE/GNSS/FAKRA-Antenna
Sähköiset tiedot
Virrankulutus [mA] | < 24 |
---|
Liitännät
Taajuuskaista | GPS: 1563...1587 MHz (L1); Galileo: 1559...1591 MHz (E1); Beidou: 1559...1591 MHz (B1C); GLONASS: 1593...1610 MHz (G1) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Taajuuskaista | 698 ...960 MHz; 710...2170 MHz; 2300...2690 MHz | |||
---|---|---|---|---|
Liitäntöjä koskeva huomautus |
|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 6K6 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 366 |
---|---|
Asennustapa | Gewinde |
Mitat [mm] | 80 x 124 x 31 |
Materiaalit | PC musta |
Kiristysmomentti [Nm] | < 5 |
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - GPS
Kaapeli: 3 m | |
Pistokeliitäntä: 1 x FAKRA |
Sähköinen liitäntä - GSM
Kaapeli: 3 m | |
Pistokeliitäntä: 1 x FAKRA |