• Tuotteet
  • Toimialat
  • IIoT & ratkaisut
  • Palvelut
  • Yritys
  1. Tuotteet
  2. Liitinteknologia
  3. Välikaapelit
  4. Välikaapelit
  5. EVC047

Liitäntäkaapeli

EVC047

VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

Liitäntäkaapeli

EVC047

VDOAH030MSS0001H03STGH030MSS

  • Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
  • Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
  • Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
  • Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
  • Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
  • ce
  • ukca
  • cul
Sovellutus
Erityispiirre Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa
Silikoni-vapaa kyllä
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] < 250 AC / < 300 DC
Suojausluokka II
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] 4
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] -25...90
Huomautus / ympäristölämpötila
cULus: ...75
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] -25...90
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva)
cULus: ...75
Varastointilämpötila [°C] -25...55
Varastointikosteus [%] 10...100
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan
1K22/ DIN 60721-3-1
Suojausluokka IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
Mekaaniset tiedot
Paino [g] 60,1
Materiaalit kotelo: TPU oranssi; tiiviste: FKM
Mutterin materiaali messinki, niklattu
Käyttö energiansiirtoketjuissa kyllä
Käyttö energiansiirtoketjuissa
Taivutussäde liikkuvissa sovellutuksissa min. 10 x kaapelin halkaisija
Liikenopeus maks. 3,3 m/s 5 m vaakasuuntaisessa liikkeessä ja maks. kiihtyvyys 5 m/s²
Taivutuskertojen lukumäärä > 5 Mio.
Vääntörasitus ± 180 °/m
Huomautuksia
Huomautuksia Katso tekninen huomautus otsikon "Lataukset" alla
Pakkausyksikkö 1 kpl
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm
Sähköinen liitäntä
Liitäntä Kaapeli: 1 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,3 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm