- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit urosliittimellä CAN-väylään
- EVC944
Liitäntäkaapeli urospistokkeella
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
Liitäntäkaapeli urospistokkeella
EVC944
ASTGH050MSD0005C05
- Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Luotettava tiivistys silloinkin, kun asennus tehdään ilman työkaluja
- Suuri johdinhalkaisija jännitehäviöiden alentamiseksi
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Mekaaninen stoppari suojaa O-rengasta vaurioitumiselta
Sovellutus
Erityispiirre | Halogeniton; Kullatut koskettimet; Suojattu kaapeli; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | CAN-väylä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | < 30 AC / < 36 DC |
---|---|
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...80 | |
---|---|---|
Varastointilämpötila [°C] | -25...55 | |
Varastointikosteus [%] | 10...100 | |
Muut varastointiolosuhteet ilmoitetun luokan mukaan |
|
|
Suojausluokka | IP 67; IP 68; IP 69K |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 495,45 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 15,5 x 15,5 x 51,5 | ||||||||
Valukotelomateriaali | PUR | ||||||||
Mutterin materiaali | messinki, niklattu | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 5 m, PUR, Halogeniton, violetti, Ø 8,4 mm, suojattu; RD / BK: 2 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) + WH / BU: 2 x 0,5 mm² (19 x Ø 0,19 mm ) + screen: 1 x 0,75 mm² (42 x Ø 0,15 mm ) |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, suora; koodaus: A; Valettu runko: PUR, musta; Lukitus: messinki, niklattu; Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|