- Tuotteet
- Liitinteknologia
- Liitäntäkaapelit avoimella kaapelipäällä
- Liitäntäkaapelit naarasliittimellä
- EVM011
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
EVM011
ADOAH043VAS0025H04
Liitäntäkaapeli naaraspistokkeella
EVM011
ADOAH043VAS0025H04
- Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa teollisuusolosuhteissa
- Laaja lämpötila-alue ja hyvä tiiviysluokka
- Tärinän- ja iskunkestävä lukitusmekanismilla varustetun kytkinrenkaan ansiosta
- Kestää hyvin nopeita lämpötilamuutoksia ja suolasuihkuja
- Selkeä LED-tilanosoitus erottuu hyvin kirkkaassakin valossa
Sovellutus
Erityispiirre | Silikoni-vapaa; Halogeniton; Kullatut koskettimet; Käyttö energiansiirtoketjuissa |
---|---|
Sovellutus | erityisen vaikeiden olosuhteiden sovellutukset |
Silikoni-vapaa | kyllä |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Suojausluokka | II |
Maks. kokonaiskuormitettavuus [A] | 4 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...90 | |
---|---|---|
Huomautus / ympäristölämpötila |
|
|
Ympäristölämpötila (liikkuva) [°C] | -25...90 | |
Huomautus / ympäristölämpötila (liikkuva) |
|
|
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
Tärinänkestoisuus |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||
Suolasuihkutesti |
|
||||
MTTF [vuotta] | 20027 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 816 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mitat [mm] | 26,5 x 15,5 x 36,5 | ||||||||
Materiaalit | kotelo: TPU musta, läpikuultava; tiiviste: FKM | ||||||||
Mutterin materiaali | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa | kyllä | ||||||||
Käyttö energiansiirtoketjuissa |
|
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Kaapeli: 25 m, PUR, Halogeniton, musta, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm ) |
Sähköinen liitäntä - Naarasliitin
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12, kulmamalli; koodaus: A; Lukitus: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); Koskettimet: kullattu; Kiristysmomentti: 0,6...1,5 Nm |
---|