Induktiivinen turva-anturi
GI854S
GIIK4015-2PO/SIL2/US
Induktiivinen turva-anturi
GI854S
GIIK4015-2PO/SIL2/US
- Hyväksytty seuraavien standardien mukaan: EN 60947-5-3, IEC 61508 ja ISO 13849
- Voidaan liittää turvalogikkaan, AS-i-turvamoduleihin tai turvareleyksiköihin
- Varmistaa käyttäjän ja koneen turvallisuuden
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x OSSD (A1 ja A2) |
Aktivointialue [mm] | > 21,5 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet |
---|---|
Käyttötapa | jatkuva käyttö |
Turvallisuuteen liittyvä toiminto | turvallinen tila, kun vaimennus tehty oikein |
Sovellutus | Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa sovellutuksissa |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 8...32 DC |
---|---|
Erotusjännite [V] | 60 |
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Maks. käynnistysviive [ms] | 1000 |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | 2 x OSSD (A1 ja A2) |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5; (30 mA) |
Minimikuormitus [mA] | 1 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 50 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 10 |
Lähtöjen ominaisuudet | Liitäntä tyyppi C luokka 1 |
Lähtöjännite / 24 V | yhteensopiva EN 61131-2 mukaisten tyypin 1 ja 2 tulojen kanssa |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Maks. kapasitiivinen kuorma CL_max [nF] | 20 |
Tunnistusalue
Aktivointialue [mm] | > 21,5 |
---|---|
Turvallinen katkaisuetäisyys s(ao) [mm] | < 12 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...10 |
Vasteajat
Turvakyselyn vasteaika [ms] | 5 |
---|---|
Vasteaika aktivointialuetta lähestyttäessä [ms] | 5 |
Riskiaika (vikareaktioaika) [ms] | 100 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sallittu suht. ilmankosteus [%] | 50; (70 °C; <70 °C: >50 %) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimikorkeus merenpinnasta [m] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ionisoiva säteily | ei sallittu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suojausluokka | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K; (ifm-pistokeliitin kunnolla paikalleen asennettuna) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemialliset aineet |
|
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Laajakaistainen kohina |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
Turvaluokitus
Vastaa vaatimuksia |
|
|||
---|---|---|---|---|
Elinikä TM (Mission Time) [h] | ≤ 87600 | |||
Käyttöaika TM (lisäilmoitus) |
|
|||
PFH [1/h] | < 5E-08 |
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 189,6 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 65 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | Kierreholkki: messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: LCP; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: messinki valkopronssipäällystetty |
Kiristysmomentti [Nm] | < 50 |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Koskettimet: kullattu |
---|