Induktiivinen anturi
ID5072
IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA
Induktiivinen anturi
ID5072
IDC4050BCPKG/F/2LED/US-100-DPA
- Pitkä tuntoetäisyys, sopii kuljetinsovellutuksiin
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Selkeästi erottuva tilanosoitus
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Tuntoetäisyys [mm] | 50 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Mitat [mm] | 92 x 80 x 40 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 20; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | komplementti |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 250 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 70 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 50 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 50; (uppoasennettu tavalliseen teräkseen (ST37)) |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...40,5; (uppoasennettu tavalliseen teräkseen (ST37); ei-upotettava: toimintaetäisyys pienenee enintään 5,5 mm ) |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,85 / messinki: 0,48 / alumiini: 0,46 / kupari: 0,38 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -15...15 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
---|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 423,5 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Asennustapa | kisko; (TH35 (EN 60715)) |
Mitat [mm] | 92 x 80 x 40 |
Materiaalit | PPE musta; messinki valkopronssipäällystetty; sinkkipainevalu |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Liitäntä | Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A |
---|