Induktiivinen anturi
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
Induktiivinen anturi
IE5352
IEBC005-ASKG/0,3M/US
- Erittäin lyhyt kotelo
- Sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Tilaa säästävä kaapeli M12-pistokeliittimellä
- Hyvä käyttöaste suuren tuntoetäisyyden ansiosta
- Vähäisempi varastointitarve 2- / 3-johdintoiminnallisuuden ansiosta
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 10; (vain 3-johdinkäytössä) |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,8 |
Minimikuormitus [mA] | 2; (vain 2-johdinkäytössä) |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5; (vain 2-johdinkäytössä) |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 700 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 5 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 5 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...4,05 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...60 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 2988 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 30,5 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 37 |
Kierremerkintä | M8 x 1 |
Materiaalit | messinki valkopronssipäällystetty; tuntopinta: LCP |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Kaapeli: 0,3 m, PVC; 3 x 0,14 mm² | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: käännettävä |