Induktiivinen anturi
IES259
IEB2003BARKG/V4A/5M/PUR
Induktiivinen anturi
IES259
IEB2003BARKG/V4A/5M/PUR
- Sopii teollisuus-, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutuksiin
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
- Joustava käyttö laajan käyttölämpötila-alueen ansiosta
- Turvallinen tunnistus tuntoetäisyyden ja pienten anturitoleranssien ansiosta
- Vähäinen varastointitarve laajan sovellutusalueen ansiosta
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 3 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Sovellutus
Sovellutus | Sopii teollisuus-, ajoneuvo-, jäähdytys- ja voiteluainesovellutuksiin; Teollisuus-/tehdasautomaatiosovellutukset; Käyttö liikkuvissa työkoneissa ja vaativissa sovellutuksissa |
---|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 800 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 3 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 3 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...2,43 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tärinänkestoisuus |
|
||||||||||
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
Iskunkestävyys (jatkuva) |
|
||||||||||
Nopea lämpötilanmuutos |
|
||||||||||
Suolasuihkutesti |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1811 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 66,25 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M8 x 1 / L = 27,5 |
Kierremerkintä | M8 x 1 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: LCP valkoinen; LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | A = 5 mm: 2 Nm; B: 5 Nm |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 5 m, PUR, Ø 2,9 mm; 2 x 0,14 mm² |
---|
kaaviot ja käyrät
Asennus
|
|
---|