Induktiivinen kokometallianturi
IFR206
IFB2004BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
Induktiivinen kokometallianturi
IFR206
IFB2004BARKG/AM/SC/0,3M/US/2LE
- Kestää hitsausroiskeita tarttumattoman pinnoitteen ansiosta
- Metallinen tuntopinta vaativiin olosuhteisiin
- Hyvä iskun- ja tärinänkestoisuus
- Lyhyt kotelo sopii sellaisiinkin paikkoihin, joissa tilaa on rajoitetusti
- Kaksijohdinteknologia
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 35 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Pidennetty tuntoetäisyys; Kokometallikotelo; Optinen säätöapu | |
---|---|---|
Sovellutus | Käyttö hitsaussovellutuksissa | |
Painealue [bar] | 50 | |
Huomautus / painealue |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP/NPN |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 5,2 |
Minimikuormitus [mA] | 2 |
Maks. vuotovirta [mA] | 0,6 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 75 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 4 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,24 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,7 / alumiini: 0,6 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -40...85 |
---|---|
Suojausluokka | IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 872 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 47,2 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M12 x 1 / L = 35 |
Kierremerkintä | M12 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) tarttumaton; tuntopinta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) tarttumaton; kaapelipistoke: PEI; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) tarttumaton |
Kiristysmomentti [Nm] | 6 |
Kokometallikotelo | kyllä |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Optinen säätöapu | kyllä |
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Kaapeli: 0,3 m, PVC; 2 x 0,5 mm² | |
Pistokeliitäntä: 1 x M12; koodaus: A; Lukitus: käännettävä; Koskettimet: kullattu |
kaaviot ja käyrät
Asennus
|
|
---|