Induktiivinen kokometallianturi
IGC250
IGK34,5-APKG/AM/US-104/K0
Induktiivinen kokometallianturi
IGC250
IGK34,5-APKG/AM/US-104/K0
- Käyttö työstökoneissa ja metallintyöstösovellutuksissa
- Kestää hyvin öljyjä ja jäähdytysnesteitä
- Metallinen tuntopinta vaativiin olosuhteisiin
- Ferrometallien selektiivinen tunnistus, immuuni alumiinilastuille
- Selkeästi erottuva tilanosoitus
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 4,5 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Sovellutus
Erityispiirre | Kullatut koskettimet; Kokometallikotelo; Korjauskerroin K = 0 | |
---|---|---|
Sovellutus | Käyttö työstökone-, jäähdytysneste- ja voiteluainesovellutuksissa | |
Aine | Tunnistaa ainoastaan Fe-metalleja; Epäherkkä alumiinilastuille | |
Painealue [bar] | 100 | |
Huomautus / painealue |
|
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...30 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | < 20 |
Suojausluokka | III |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | avautuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 4,5 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...3,64 |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,5 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 1...20 |
Korjauskerroin K = 0 | kyllä |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; ("Coolant") |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iskunkestävyys |
|
||||||||||
MTTF [vuotta] | 1258 | ||||||||||
Sulautettu ohjelmisto sisällytettynä | kyllä | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 55,3 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M18 x 1 / L = 70 |
Kierremerkintä | M18 x 1 |
Materiaalit | kotelo: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); LED-ikkuna: PEI; lukkomutterit: haponkestävä teräs (1.4404 / 316L) |
Kiristysmomentti [Nm] | 50 |
Kokometallikotelo | kyllä |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|