Induktiivinen anturi
IIT206
IIB3014BBPKG/M/V4A/10M/WH
Induktiivinen anturi
IIT206
IIB3014BBPKG/M/V4A/10M/WH
- Laaja käyttölämpötila-alue
- Hyvä lämpöshokkikestoisuus myös usein tapahtuvien lämmönvaihteluiden yhteydessä
- Kestävä ruostumaton teräskotelo elintarvike- ja virvoitusjuomateollisuuteen
- Kestää painepesuja ja agressiivisia pesuaineita
- Hyvä suojausluokka, vastaa vaativan teollisuusympäristön tarpeita
Tuotteen ominaisuudet
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Tuntoetäisyys [mm] | 14 |
Kotelo | kierremalli |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Sovellutus
Erityispiirre | Pidennetty tuntoetäisyys |
---|---|
Sovellutus | säännölliset puhdistusprosessit |
Sähköiset tiedot
Käyttöjännite [V] | 10...36 DC |
---|---|
Virrankulutus [mA] | 10; (24 V) |
Suojausluokka | II |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Sähköinen rakenne | PNP |
---|---|
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 2,5 |
Jatkuva kuormitettavuus, binäärilähtö DC [mA] | 100 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 14 |
---|---|
Todellinen tuntoetäisyys Sr [mm] | 14 ± 10 % |
Toimintaetäisyys [mm] | 0...11,34 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,5 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Kytkentäpisteen liukuma [% Sr:stä] | -10...10 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | 0...100 |
---|---|
Suojausluokka | IP 68; IP 69K |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 1590 | ||||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 432 |
---|---|
Kotelo | kierremalli |
Asennus | uppoasennus sallittu |
Mitat [mm] | M30 x 1,5 / L = 59 |
Kierremerkintä | M30 x 1,5 |
Materiaalit | haponkestävä teräs (1.4404 / 316L); tuntopinta: PEEK |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Tarvikkeet
Toimitettavat osat |
|
---|
Huomautuksia
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
---|
Sähköinen liitäntä
Liitäntä | Kaapeli: 10 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|