Induktiivinen anturi
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
Induktiivinen anturi
IM0041
IMC2035-ARKA/LS-100AK
- Pitkä tuntoetäisyys, sopii kuljetinsovellutuksiin
- AC/DC-lähtö ja kaksijohdinteknologia
- Kestävä kotelo vaativiin teollisuusolosuhteisiin
- Tuntosuunta valittavissa (5 eri suuntaa)
- LED-näyttö lähtötilojen ja käyttövalmiuden tarkistamista varten
Tuotteen ominaisuudet
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Tuntoetäisyys [mm] | 35 |
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Sovellutus
Erityispiirre | Pidennetty tuntoetäisyys |
---|
Sähköiset tiedot
Taajuus AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Käyttöjännite [V] | 20...140 AC / 10...140 DC |
Suojausluokka | I |
Napaisuussuojaus | kyllä |
Lähdöt
Lähtötoiminto | sulkeutuva |
---|---|
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö DC [V] | 5,5 |
Maks. jännitehäviö, binäärilähtö AC [V] | 5,5 |
Minimikuormitus [mA] | 5,5 |
Maks. vuotovirta [mA] | 1,7 (140 V AC/DC) |
Hetkellinen kuormitettavuus, binäärilähtö [mA] | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Kytkentätaajuus AC [Hz] | 25 |
Kytkentätaajuus DC [Hz] | 100 |
Oikosulkusuojaus | kyllä |
Oikosulkusuojaustyyppi | tahdistettu |
Ylikuormitussuojaus | kyllä |
Tunnistusalue
Tuntoetäisyys [mm] | 35 |
---|---|
Toimintaetäisyys [mm] | 0...28,3 |
Pidennetty tuntoetäisyys | kyllä |
Tarkkuus / poikkeamat
Korjauskerroin | teräs: 1 / ruostumaton teräs: 0,7 / messinki: 0,4 / alumiini: 0,4 / kupari: 0,3 |
---|---|
Hystereesi [% Sr:stä] | 3...15 |
Käyttöolosuhteet
Ympäristölämpötila [°C] | -25...70 |
---|---|
Suojausluokka | IP 67 |
Hyväksynnät / testit
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [vuotta] | 353 | ||||||||
UL-hyväksyntä |
|
Mekaaniset tiedot
Paino [g] | 254,55 |
---|---|
Kotelo | suorakaiteenmuotoinen |
Asennus | uppoasennus ei sallittu |
Materiaalit | PPE; kiinnike: sinkkipainevalu |
Näytöt / käyttöelementit
Näyttö |
|
---|
Huomautuksia
Huomautuksia |
|
|
---|---|---|
Pakkausyksikkö | 1 kpl |
Sähköinen liitäntä - urospistoke
Pistokeliitäntä: 1 x 1/2"; koodaus: C; Lukitus: messinki |